Давач тиску SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1
8035548
GTIN 4052568284886
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
Зовнішня різьба R1/8 - Внутрішня різьба M5