давач тиску SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1

8035554

GTIN 4052568284947

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
-1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
для шланга зовнішнього Ø 4 мм