Пневморозподільник VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1

8036682

GTIN 4052568429591

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1600 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне робоче з'єднання
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний