З'єднувальна лінія NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
8040454
GTIN 4052568286026
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1, D-кодування згідно EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
RJ45 згідно IEC 60603-7-3
Довжина кабелю
10 m