З'єднувальна лінія NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
8040456
GTIN 4052568286040
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Кабель
Електропідключення 1, технологія підключення
Відкритий кінець
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1, D-кодування згідно EN 61076-2-101
Довжина кабелю
5 m