Пластикова трубка PUN-H-6X1-TRT
8048685
GTIN 4052568288358
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
6 mm
Внутрішній Ø
4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C