Пневморозподільник VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN 4052568435608

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний