Пневморозподільник VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2+GL-S

8060305

GTIN 4052568435639

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний