Головка дозуюча VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M

8063637

GTIN 4052568296759

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальна ширина дозуючої голки
0.32 mm
Електричне підключення
Роз'єм - Sub-D
З'єднання для рідини
8x UNF1/4-28
Ступінь захисту
IP30