Дозуюча головка VTOE
Безконтактне дозування мінімальних кількостей: Надзвичайно точна дозуюча головка VTOE — це повне модульне рішення, що складається з канальної плити, дозуючих клапанів і форсунок. Спеціальні клапани для середовища запобігають перехресному забрудненню та забезпечують ідеальне промивання.
- Основна функція: дозування
- Готове до встановлення рішення для дозування економить час і гроші
- Компактний крок 9 мм
- Підходить для чутливих та агресивних рідин
- Ідеально підходить для безконтактного дозування рідин
- Максимальна точність дозування до мікролітрів
- Хороша змивність завдяки малому внутрішньому об'єму
- 1- або 8-канальна дозувальна головка
- Типовий коефіцієнт варіації (CV): < 1% від 10 до 1000 μl