Безконтактний вимикач SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

8065029

GTIN 4052568290801

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Діапазон робочої напруги постійного струму
10 V - 30 V
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Комутаційний вихід
NPN