Пережимний клапан VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
8079858
GTIN 4052568447373
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
Затискне з’єднання згідно ASME-BPE типу A
Швидкість потоку Kv
0.7 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 4 bar