Фільтр-регулятор MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B
8086643
GTIN 4052568451516
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
M5
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
140 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar