Фільтр-регулятор MS-LFR-B

Фільтр-регулятор у полімерному корпусі для регулювання тиску та фільтрації стисненого повітря - надзвичайно легкий, дуже компактний і водночас з високою швидкістю потоку. Для вас доступні недорогі базові компоненти, зосереджені на найважливіших технічних функціях.
  • Ширина модуля 25, 40, 62 мм
  • Базові компоненти з привабливою ціною, з акцентом на технічні аспекти
  • Легкий і міцний завдяки сучасним полімерним матеріалам
  • Сумісний із серією MS для ідеального поєднання недорогих базових і функціонально необхідних функцій high-end
  • Стабільна регуляція
  • З манометром або без
  • Поворотна ручка з блокуванням
  • З інтегрованим вторинним вихлопом та первинним вихлопом з функцією зворотного потоку
  • MS2: мембранний регулюючий клапан прямої дії
  • MS4, MS6: поршневий регулятор з прямим приводом