Фільтр-регулятор MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B
8086644
GTIN 4052568451523
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
QS-6
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
310 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar