Елемент поворотного привода ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA

8087819

GTIN 4052568458829

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Максимальне осьове зусилля
350 N
Максимальна радіальна сила
450 N
Макс. швидкість обертання
150 1/min
Кут повороту
90°
Номінальний струм, двигун
3 A