Елемент поворотного привода ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA

8087820

GTIN 4052568458836

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Максимальне осьове зусилля
350 N
Максимальна радіальна сила
450 N
Макс. швидкість обертання
150 1/min
Кут повороту
180°
Номінальний струм, двигун
3 A