Елемент поворотного привода ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087821
GTIN 4052568458843
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Максимальне осьове зусилля
450 N
Максимальна радіальна сила
550 N
Макс. швидкість обертання
100 1/min
Кут повороту
90°
Номінальний струм, двигун
5 A