Модуль управління клапаном VAEM-V-S8EPRS2

8088772

GTIN 4052568555696

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Максимальна кількість виходів
8
Комунікаційний інтерфейс, протокол
ASCII через RS232
Інтерфейс зв'язку, технологія підключення
M8x1, A-кодування згідно EN 61076-2-104
Номінальна робоча напруга постійного струму
24 V
Пусковий струм , на вихід
20 mA - 1000 mA