Модуль керування пневморозподільниками VAEM
Легке керування пневморозподільниками з функцією зниження струму утримування: точне перемикання пневморозподільників можливо індивідуально сконфігурувати для максимум 8 каналів на VAEM. Зменшення струму утримування економить енергію і в той же час мінімізує кількість створюваного тепла.
- Електронне управління з інтегрованим регульованим зниженням утримуючого струму для керування до 8 електромагнітними клапанами
- Параметрування, діагностика та керування за допомогою графічного інтерфейсу користувача (GUI), інтерфейсу Ethernet та RS232 та зовнішнього тригерного входу 24 В
- Графічний інтерфейс користувача (GUI) для найпростішої роботи та чіткої візуалізації
- Дуже швидке управління клапаном з роздільною здатністю 0,2 мс
- Легко встановіть коефіцієнт калібрування для кожного каналу (час відкриття кожного клапана)