Компактний пневмоциліндр ADN-S-63-40-A-P-A
8092134
GTIN 4052568301965
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін