Позиціонер CMSH-SE-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA

8097423

GTIN 4052568580193

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Температура навколишнього середовища
-40 °C - 80 °C
Аналогові входи, діапазон сигналу
4 - 20 mA з HART
Робочий тиск
1.4 bar - 8 bar