Привід лінійний DFPC-125-150-D

8110772

GTIN 4052568460518

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
150 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів