Привід лінійний DFPC-125-100-D

8110773

GTIN 4052568460525

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
100 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів