Привід лінійний DFPC-100-100-D

8110776

GTIN 4052568460556

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
100 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів