Привід лінійний DFPC-80-80-D
8110816
GTIN 4052568460587
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
80 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів