Привід лінійний DFPC-80-65-D
8110817
GTIN 4052568460594
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
65 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів