Пневморозподільник VSNC-FT-B52-G14-P2
8114687
GTIN 4052568465728
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Дискове сідло
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar