Давач тиску SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
GTIN 4052568552909
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
для шланга зовнішнього Ø 4 мм