Пневморозподільник VSNC-FTC-M52-M-G14-F19
8116378
GTIN 4052568558222
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Дискове сідло
Функція клапана
5/2 або 3/2 змінний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar