Пневморозподільник VSNC-FT-B52-H-G14-F19A

8116383

GTIN 4052568558277

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Дискове сідло
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar