Пневморозподільник VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F
8122782
GTIN 4052568550844
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5.5 l/min
Пневм атичний порт 1
для шланга внутрішній Ø 1,5 мм
Робочий тиск
-1 bar - 7 bar