Електромагнітний клапан VOVK

Завдяки ширині 5,9 мм мініатюрний клапан VOVK надзвичайно тонкий і ідеально підходить для застосувань, де MHA1 занадто великий. Залежно від типу з’єднання в ряд можна розташувати до 20 клапанів. З діапазоном тиску до 7 bar або до -0,9 bar у вакуумному режимі 3/2-ходовий клапан NC VOVK забезпечує дуже високу продуктивність.
  • Дуже вузький: ширина 5,9 мм
  • Надзвичайно малий і легкий
  • Дуже низьке споживання електроенергії
  • Різні концепції під’єднання: фланцеве під’єднання знизу або спереду, ніпельний фітинг спереду
  • Ідеально підходить для контролю невеликих потоків повітря