Пневморозподільник VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F

8122785

GTIN 4052568550875

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5.5 l/min
Пневматичний порт 1
Для трубки з внутрішнім Ø 2 мм
Робочий тиск
-1 bar - 7 bar