Пневморозподільник VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F
8122787
GTIN 4052568550899
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5.5 l/min
Пнев матичний порт 1
Для трубки з внутрішнім Ø 2 мм
Робочий тиск
-1 bar - 7 bar