Пневморозподільник VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

8122788

GTIN 4052568550905

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5.5 l/min
Пневматичний порт 1
для шланга внутрішній Ø 1,5 мм
Робочий тиск
-1 bar - 7 bar