Пневморозподільник VSNC-FK-M52-RD-G18-1C1-S
8128472
GTIN 4052568566296
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Конструкція з ущільненнями на поршні
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar