Привід лінійний DFPC-160-200-D
8133080
GTIN 4052568566326
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
200 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів