Привід лінійний DFPC-160-250-D
8133081
GTIN 4052568566333
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
250 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів