Привід лінійний DFPC-200-300-D

8133104

GTIN 4052568566357

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
300 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів