Привід лінійний DFPC-200-350-D
8133105
GTIN 4052568566364
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
350 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів