Давач тиску SPAN-B11R-Q4-PN-PN-L1

8134894

GTIN 4052568553142

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
10 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
для шланга зовнішнього Ø 4 мм