Пропорційний регулятор тиску VPPE-3-1-1/8-6-420-E1-F1A
8156423
GTIN 4052568596781
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Тиск на вході 1
6 bar - 8 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min