Пережимний клапан VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28
8159108
GTIN 4052568596651
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
Пережимний клапан з пневматичним приводом
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Під'єднання технологічного клапана
G1
Швидкість потоку Kv
18 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5 bar