Контролер серводвигуна CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN 4052568631956

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Номінальна напруга живлення DC
24 V - 48 V
Номінальний вихідний струм
8 A
З'єднання Fieldbus
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Функція безпеки
Безпечне вимкнення крутного моменту (STO) - Безпечна зупинка 1 з контролем часу (SS1-t)