Контролер двигуна CMMT-ST

Компактний контролер крокового двигуна CMMT-ST позиціонує та переміщує високоефективно, динамічно та точно з потужнітю до 300 Вт, точка-точка або за допомогою інтерполяції. Його також надзвичайно швидко та легко ввести в експлуатацію за допомогою Festo Automation Suite та вбудованої функції автоматичного налаштування.
  • Компактний контролер сервоприводу для керування кроковими двигунами, безщітковими двигунами постійного струму (BLDC) і EC-двигунами
  • Ідеально підходить для завдань позиціонування та переміщень точка-точка або інтерполяційних
  • Завдяки новому багатопротокольному варіанту (CMMT-...-MP) усі польові шини (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) інтегровані в одне апаратне забезпечення сервоприводу
  • Сервопривод для прямої інтеграції польової шини з великими виробниками засобів керування з відповідними функціональними блоками
  • Вбудовані функції безпеки STO (SafeTorqueOff) - Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 забезпечують безпечну роботу
  • Для високоекономічних застосувань із низькими вимогами до потужності 150 Вт при 24 В постійного струму, 300 Вт при 48 В постійного струму та піковою потужністю 800 Вт
  • Рекуперація енергії та енергоменеджмент забезпечують сталу роботу та підвищення ефективності
  • Автоматичне налаштування підтримує легке введення в експлуатацію обертових і лінійних рухів
  • Дуже ефективний для завдань з низькими вимогами до потужності
  • На 50% компактніший, ніж найменший контролер сервоприводу CMMT-AS
  • Ідеально підходить для використання з кроковими двигунами, такими як EMMB-ST і EMMT-ST, двигунами BLDC і EC
  • Ідеально вписується в наш широкий асортимент електромеханічних приводів, двигунів, контролерів приводів і систем керування