Пневморозподільник VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
8166594
GTIN 4052568606053
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний