Пневморозподільник VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S

8166611

GTIN 4052568601614

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Конструкція з ущільненнями на поршні
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar