Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7

8170083

GTIN 4052568962197

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
Керуючий клапан з мембранним ущільненням
Функція клапана
3/2 відкритий/закритий моностабільний
Витрата води при максимальному робочому тиску
0,5 l/min
Швидкість потоку Kv
0.021 m³/h