Електромагнітний клапан з розділенням середовища VYKA
Маючи ширину всього 7 мм (NW 1,2 мм), VYKA контролює дуже малу, навіть агресивну кількість рідин (мкл, мл) з високою точністю. Зменшення струму утримування завдяки електроніці VAVE запобігає нагріванню чутливих робочих середовищ.
- Максимальна питома потужність і точність у найменшому просторі(номінальна ширина 1,2 мм при ширині всього 7 мм)
- Висока повторюваність і точність процесів дозування, навіть для найменших об'ємів
- Дуже хороша промиваність і мінімізоване споживання рідини завдяки оптимізованій камері для рідини та малому внутрішньому об'єму
- Матеріали зі списку FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) також підходять для агресивних середовищ
- Також ідеально підходить для газових застосувань завдяки мінімальним значенням просочування
- Опціонально з висувною електричною з'єднувальною пластиною VAVE-K1 зі зменшенням струму утримання в якості аксесуару для мінімізації тепловиділення
- Розроблено відповідно до ISO 13485
- Надійна робота завдяки ефективному контролю